Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto :
Cylindrical
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
DB-9 Connector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
4.75 – 5.25
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola :
Carregado por mola
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
8 mm [ .315 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.1