Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia do conector de aterramento :
Aparafusado
-
Combinação do condutor 1 :
10 a 35 mm²
Características elétricas
-
Classe de Tensão do Conector de Aterramento (kV):
≤ 42
Características do corpo
-
Tipo de condutor (Grande) :
Cobre trefilado
Recurso de terminação
-
Conexão de fio à vara de aterramento :
Não
-
Conectores de fio a fio :
Não
Operação/Aplicação
-
Instalação energizada :
Não
-
Livre de chumbo, Cádmio, Metais Pesados :
Sim
-
Tipo de aplicação :
Conexão de aterramento
Normas da indústria
-
Certificado pelo CSA :
Não
-
Aprovado pela RUS :
Não
-
IEEE 837 :
Não
-
UL Listado :
Não
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto do conector de aterramento :
Mundial