Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Características elétricas
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
440
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
3 – 5.5
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
8
-
Material de contato :
AgCdO
-
Número de contato dos polos :
1