Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector se acopla com :
Placa PCB Edge
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Configuração de acoplamento e desacoplamento :
Plugável quente
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
4
-
Número de posições de energia :
4
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de posições duais :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (V):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material do revestimento do contato elétrico :
Selecione Ouro
-
Material de base de contato de passagem :
Liga de bronze fosforoso
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3, 35
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Altura do conector (mm):
14
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Linha central de contato de energia (in):
.508
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
192
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão