Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
10, M5
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
-
Descrição da forma :
RING-088
Características elétricas
Características do corpo
-
Cor da manga de isolamento :
Azul
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 12
-
Tamanho do fio (mm²):
1.25 – 3
-
Tamanho do fio (CMA):
2400 – 6000
-
Diâmetro do rebite :
5.5 mm [ .216 in ]
-
Comprimento do produto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
7.39 mm [ .291 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 150
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão