Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento :
Contatos de aterramento de sinal
-
Opções de aterramento :
Aterramento PCB
-
Estilo do conector dock :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de Pares :
56
-
Número de linhas :
6
-
Número de posições de sinal :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do corpo
-
Material do revestimento da placa de aterramento :
Estanho-chumbo sobre níquel
Recursos de contato
-
Localização do nível de contato do utilitário 3 :
2
-
Localização do nível de contato do utilitário 2 :
2
-
Localização do nível de contato do utilitário 5 :
2
-
Localização do nível de contato do utilitário 4 :
2
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
6
-
Localização do nível de contato do utilitário 6 :
4
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Localização do nível de contato do utilitário 1 :
4
-
Número de contatos de utilidade :
6
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Contato de utilidade
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster
-
Cor do invólucro :
Natural
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5
-
Método de embalagem :
Pacote