Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
10
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características elétricas
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Classe de peça militar :
Classe II
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.26 – 1.65
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 3260
-
Diâmetro do rebite :
5 mm [ .197 in ]
-
Espessura da língua :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto :
21.44 mm [ .844 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.03 – 3.18 mm [ .08 – .125 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
15000
-
Método de embalagem :
Peça solta