Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de emenda de junção :
Duplo
-
Selável :
Sim
-
Número do circuito do diodo :
1N5618
-
Tipo de componente integrado :
Diodo
Características elétricas
-
Corrente nominal diodo (A):
1
-
Tensão nominal de diodo (V):
600
Características do corpo
-
Material de selo :
Borracha de Silicone, Borracha de silicone fluorado
-
Cor da vedação :
Vermelho
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Material base de contato :
Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Compatível com o tamanho do contato :
20
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.3 mm [ .13 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal