Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do backshell para o conector :
Robusto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Tipo de dispositivo de terminação :
Adaptador Tinel-Lock, Anel de Tinel-Lock de entrada lateral, Anel Tinel-Lock
-
Dispositivo de terminação incluído :
TR08BI
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Brilhante
-
Material do produto primário :
Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel químico (AMS-C-26074)
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Dimensões
-
Comprimento do produto :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
6.4 – 10.2 mm [ .25 – .4 in ]
-
Diâmetro da entrada do cabo :
.2 – 12.7 mm [ .01 – .5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Resistência ao spray salino (Hr):
48
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
F, 19
Normas da indústria
-
Número específico da ficha técnica do conector :
D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Outro
-
Especificação da interface do conector :
MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W
-
Código de interface do conector TE :
40
-
Código de tamanho da entrada :
08