Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
500
-
Resistência do isolamento (MΩ):
2
-
Impedância (Ω):
50
-
Tensão de operação (VDC):
6
-
Tensão de operação (VAC):
30
Características do sinal
-
Sinalização diferencial :
Sim
-
Taxa de dados (Gb/s):
10
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Altura do conector :
12.29 mm [ .484 in ]
-
Largura do conector :
5.28 mm [ .208 in ]
-
Altura da pilha (mm):
12.57 | 21.6
-
Altura da pilha (in):
.85
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .8 in ]
Características da embalagem
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.