Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Kit de trava de parafuso fêmea
Dimensões
-
Comprimento da rosca :
14.22 mm [ .56 in ]
-
Comprimento do recurso do produto :
18,99 mm [ 0,748 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Kit, Saco
-
Quantidade de embalagem :
500