Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Marrom, Azul, Preto
-
Cor do cabo :
Verde
-
Material da Jaqueta :
PU
Características da habitação
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.162
-
Diâmetro do cabo externo :
4 mm [ .157 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.