Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
300
-
Resistência do contato (mΩ):
12 | 14 | 16
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
-
Resistência da terminação (mΩ):
12 | 14 | 16
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
6.76 mm [ .27 in ]
-
Altura do conector :
4.75 mm [ .19 in ]
-
Largura do conector :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Altura da pilha (mm):
6.35 | 8.12 | 9.9
-
Altura da pilha (in):
.25 | .32 | .39
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189 | UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA | UL
Características da embalagem
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.