Applicators, Mechanical Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface
AMP
Número interno da TE:5-2151036-1
Descrição interna da TE:OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125O-RSM
Tipo de passagem do aplicador :Mecânico
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Faixa do diâmetro do isolamento :1.4 – 1.91 mm [ .055 – .075 in ]
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
Faixa do diâmetro do isolamento :1.4 – 1.91 mm [ .055 – .075 in ]
Outro
Tipo de passagem do aplicador :Mecânico
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Opções de serviço :Amostras Crimpadas, Estudo da Capacidade, Seção Transversal - Fotografia
Auxílios de alinhamento :Câmera, Medidor de alinhamento