Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Core Type :
Wrap
-
Classe dos dispositivos de proteção contra surtos :
1
Características elétricas
-
Corrente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Corrente de impulso relâmpago íngreme – 1/20μs @ 10kA (kV):
64
-
Tensão Residual (Corrente Nominal) (kV):
59.8
-
Corrente de curto-circuito (kA):
16
-
Tensão operacional contínua (Uc) (kV):
18
-
Tensão nominal (Ur) (kV):
22.5
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Vermelho
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Força em cantilever SSL (kN):
200
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
57 mm [ 2.2 in ]
-
Shed Outside Diameter :
57 mm [ 2.24 in ]
-
Altura do produto (mm):
400
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Switchgear