Placa a placa
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Selável :
Não
-
Tipo de interface de painel traseiro :
2 mm HM
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
90
-
Linhas carregadas :
A, B, C, D, E
-
Número de Colunas :
22
-
Número de linhas :
5
-
Arquitetura do painel traseiro :
Mezanino
-
Número de posições :
90
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s):
≤1
-
Versão da diafonia :
Padrão
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho-chumbo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
-
Designação CompactPCI :
J4
-
Passagem através do comprimento do poste (mm):
3.3
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm):
3.3
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Centro multiuso
-
Nível de acoplamento frontal :
Nível 1
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .078 in ]
Dimensões
-
Comprimento do módulo de painel traseiro (mm):
50
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
11
-
Método de embalagem :
Tubo