Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Garantia de posicionamento
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
TPA (Garantia de posicionamento do terminal)
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
34
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
11.35 mm [ .45 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
3000