Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Reed Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Diodo de supressão da bobina, Isolamento de bobina UL
-
Número de contato dos polos :
1
-
Op��es do rel� :
Power Switching, RF Rated
-
Disposição de contato :
1 formato C, SPDT, 1 C/O
Características elétricas
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Resistência da bobina (Ω):
2200
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10mA a .01V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
28
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
175
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
.5
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
.5
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
.5
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
.5
-
Classificação atual de contato (A):
0,5
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Tensão nominal de contato (VDC):
10
-
Potência nominal da bobina (W):
.262
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
500
Características do sinal
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.12 dB a 100 MHz, -1.9 dB a 900 MHz
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-18 dB a 900 MHz, -30 dB a 100 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto :
2.3 g [ 0,0811 oz ]
-
Tipo de invólucro :
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato :
Rutênio
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do produto :
8 mm [ .314 in ]
-
Comprimento do produto :
19.56 mm [ .77 in ]
-
Largura do produto :
7.62 mm [ .3 in ]
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTIII
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-35 – 85 °C [ -31 – 185 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Processo de solda :
Solda por onda
-
Sistema de atuação :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
.2 – .3
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
7 – 8
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
16 – 20
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
6 – 8