Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
300
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo :
Polialceno extrudado reticulado de radiação
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base) :
Vermelho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
.81 mm [ 0,032 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
26
-
Tamanho do fio (mm²):
.13
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
Spec 44
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-65 – 125
Outro
-
Fonte do produto :
REINO UNIDO