Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Vida útil :
20 anos
-
Tipo de relé de segurança :
Relé de interface
Recursos de configuração
-
Tipo de conexões :
16 blocos de terminais
Características elétricas
-
Potência nominal (Max) (W):
1,5
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
250
-
Categoria de sobretensão :
III
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
125
-
Tensão de alimentação elétrica (VDC):
24 ± 20%
Características do corpo
-
Peso do Produto :
150 g [ 5.29 oz ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Trilho DIN
-
Tipo de montagem de trilho DIN :
TH35-15
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Nylon 66
-
Inclinação da linha central :
22.5 mm [ 0,89 in ]
Dimensões
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor flexível por grampo de parafuso (AWG):
24 – 12
-
Comprimento do cabo :
100 m [ 328.084 ft ]
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor flexível por grampo de mola (AWG):
24 – 12
-
Altura do produto :
112 mm [ 4,41 in ]
-
Largura do produto :
.89 mm [ 22.5 in ]
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de mola (AWG):
24 – 12
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor flexível por grampo de mola (mm²):
0,2 – 2,5
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola não isolada por grampo de mola (AWG):
24 – 12
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de mola (mm²):
0,2 – 2,5
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola não isolada por grampo de mola (mm²):
0,2 – 2,5
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de mola (AWG):
24 – 12
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de mola (mm²):
0,2 – 2,5
-
Profundidade do produto :
113,5 mm [ 4,47 in ]
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de armazenamento :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Altitude (máx.) (m):
2000
-
Faixa de umidade relativa (%):
10 – 95
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-30 – 55 °C [ '-22 – 131 °F ]
Operação/Aplicação
-
Vida útil elétrica :
> 10E5
-
Resist�ncia a vibra��es :
15G's, 10 – 2000Hz
-
Vida útil mecânica :
10 x 10E6
-
Tempo de resposta (msec):
20
-
Tipo de luz indicadora :
LED
Normas da indústria
-
Classificação IP (conexão) :
IP2X
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do invólucro :
IP20
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA | TÜV | UL
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.