Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Arquitetura de tensão nominal (V):
12 | 24
-
Tensão nominal (máx) (VDC):
12 | 24 | 48
-
Tensão nominal (máx) (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
42.34 mm [ 1.667 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
36.5 mm [ 1.437 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
.78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Largura do conector :
54.1 mm [ 2.13 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Não testado
-
Classificação IP :
IP68 | IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
125
Outro
-
Número da interface :
DTP04-4P
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.