Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Material do produto primário :
Alumínio
-
Classe da altura do dissipador de calor :
Personalizado
-
Altura do dissipador de calor :
8 mm [ .315 in ]
-
Acabamento do dissipador de calor :
Preto anodizado
-
Material de revestimento da gaiola :
Estanho
-
Estilo do dissipador de calor :
Lâmina
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Estilo de montagem do PCB :
Dois lados (Barriga a Barriga)
Características da habitação
-
Material da gaiola :
Liga de Cobre
-
Material do invólucro :
LCP
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm):
75.5
-
Largura do produto (mm):
22
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.