Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho sobre níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Tipo de contato :
Aba
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Encaixe por crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Policarbonato
Dimensões
-
Comprimento do conector :
35.3 mm [ 1.389 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Altura do conector :
7.3 mm [ .287 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]
-
Largura do conector :
6.52 mm [ .257 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA C22.2 N.º 182.3 | UL 1977
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP67
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.