Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tensão de operação (máx) (VAC):
250
-
Tensão de operação (máx) (VDC):
250
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PBT GF
-
Cor do produto primário :
Natural
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo vazado - Parafuso
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Altura do conector :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Medição da montagem pós-acoplamento :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Largura do conector :
14.4 mm [ .567 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA C22.2 N.º 182.3 | UL 1977
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
300
-
Método de embalagem :
Peça solta
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.