Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tensão de operação (máx) (VAC):
250
-
Tensão de operação (máx) (VDC):
250
Características do corpo
-
Material do produto primário :
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Cor do produto primário :
Natural
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
26.48 mm [ 1.042 in ]
-
Altura do conector :
4.13 mm [ .163 in ]
-
Medição da montagem pós-acoplamento :
14.25 mm [ .561 in ]
-
Largura do conector :
16.5 mm [ .649 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA C22.2 N.º 250 | UL 1993
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita de bolso SMT
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.