Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Multifilar, Primário
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
1
-
Número de fitas :
19
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.) :
15.8 Ω/1000 pés a 68 °F
-
Tensão de operação (V):
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo :
Reticulado de radiação, polialceno
-
Material condutor :
Cobre com revestimento de estanho
-
Cor do fio (base) :
Laranja
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo :
.13 mm [ .005 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
1,98 – 2,13 mm [ 0,078 – 0,084 in ]
-
Peso (Nominal) (kg/km):
14,58
-
Tamanho do fio (AWG):
29
-
Tamanho do fio (mm²):
1.31
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
FlexLite DW