Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector SATA :
SATA
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
13
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de linhas :
1
-
Número de portas :
2
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.2 µm [ 8 µin ]
-
Configurações de contato :
6P + 7P
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Comprimento do recurso de retenção da montagem do PCB (mm):
1.85
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
LCP GF30 (Polímero de cristal líquido)
-
Inclinação da linha central (mm):
1, 1.27
-
Inclinação da linha central (in):
.039, .05
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
7.9 mm [ .311 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-35 – 85 °C [ -31 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel
-
Quantidade de embalagem :
300