Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento :
32 AWG, 7/0.08 Stranded Copper, PVC Insulation
-
NTC Probe Type :
Immersion Probe, Patient Monitoring, Surface Sensor
-
Encapsulamento do sensor :
High Density Polyethylene
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Open End
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3976
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio :
889 mm [ 35 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
T_ref de resistência :
25 °C [ 77 °F ]
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10
-
Precisão (em T_ref) (°C):
±.1 from 25 – 50