Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conector M12
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensões
-
Altura do produto :
51,56 mm [ 2.03 in ]
-
Dimensões :
22.25 x 22.25 x 58.42 mm [ .875 x .875 x 2.3 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) :
22.2 mm [ .875 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
200 bar [ 3000 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 2X
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
Precisão de pressão :
±0.25% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Etiqueta adesiva, Sem Snubber
-
Ajuste :
7/16-20 UNF MALE SAE J1926-2 STRT THD O-RING 90SH