Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino | Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.4 mm [ .133 in ]
-
Material do invólucro :
PBT 15GF
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Comprimento do conector :
36 mm [ 1.41 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
.823
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.