Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Número de polos :
3
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Disposição de contato da chave auxiliar :
1 Forma A, SPST-NO
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
26
-
Classificação atual de contato (A):
100
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
900
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
Características do corpo
-
Tipo de invólucro :
Hermeticamente selado
Recursos de contato
-
Material de contato :
Copper
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar :
Conector de fio
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Conector
-
Tipo de conexão da terminação principal :
M5 roscado fêmea
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Mounting Plate, Screw
-
Torque (principal) (in-lbs):
30 – 40
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa