Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Tipo de conexão do comutador :
Circuito impresso
-
Estilo do alternador :
Plano
-
Tipo de chave/interruptor :
Alavanca
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Função operacional :
Ligado Ligado
Características elétricas
-
Resistência do contato (mΩ):
10
-
Tensão de operação (VAC):
20
-
Tensão de operação (VDC):
20
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
1000
Características do corpo
-
Tamanho do segmento de bucha :
1/4-40 UNS-2A
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Acabamento do atuador :
Níquel
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Classificação atual de contato (A):
0,4
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel e placa de circuito impresso
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do alternador :
11.43 mm [ .45 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-1