Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Resistência do isolamento (MΩ):
                                        5000
                                    
- 
                                    
                                        Resistência do contato (mΩ):
                                        10
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Recurso de terminação
                    
                        - 
                                    
                                        Comprimento do poste e cauda da terminação :
                                        3.18 mm [ .125 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de terminação para placa de circuito impresso :
                                        Furo passante - Solda
                                    
 
             
        
                
                    Acessório mecânico
                    
                        - 
                                    
                                        Alinhamento de compatibilidade :
                                        Com
                                    
- 
                                    
                                        Tipo de alinhamento de compatibilidade :
                                        Polarização
                                    
- 
                                    
                                        Tipo de montagem do conector :
                                        Montagem em placa
                                    
 
             
        
                
                    Características da habitação
                    
                        - 
                                    
                                        Inclinação da linha central :
                                        2.54 mm [ .1 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Material do invólucro :
                                        Termoplástico
                                    
- 
                                    
                                        Cor do invólucro :
                                        Preto
                                    
 
             
        
        
                
                    Operação/Aplicação
                    
                        - 
                                    
                                        Aplicação do circuito :
                                        Sinal
                                    
 
             
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Quantidade de embalagem :
                                        60
                                    
- 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Caixa e Tubo | Tubo
                                    
 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.