Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB Solder Pins
Características elétricas
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
400
-
Resistência da bobina (Ω):
1440
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
300
-
Tensão nominal de contato (VAC):
400
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
300 – 400
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
8
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
2 Forma A (NO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
8
-
Material de contato :
AgNi90/10
-
Número de contato dos polos :
2
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Comprimento do produto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largura do produto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Classe de distância de isolamento (mm):
8
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo
Outro
-
Processo de solda :
Solda por onda