Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Peso do Produto (oz):
18.138
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Parafuso
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida
Dimensões
-
Tamanho da ferramenta - Circuito Principal :
5 mm [ .2 in ]
-
Capacidade de saída 3 - 1 Condutor rígido enrolado (mm²):
2.5 – 10
-
Capacidade do circuito principal - Barra Flexível (mm):
3 x 9 x 0.8 | 10 x 24 x 1
-
Capacidade de saída 3 - 1 virola isolada (mm²):
2.5 – 10
-
Capacidade de saída 3 - 1 Condutor rígido enrolado (AWG):
14 – 8
-
Comprimento de descascamento do fio - Saída 2 :
11 mm [ .43 in ]
-
Altura do produto :
103 mm [ 4.06 in ]
-
Largura do produto :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Diâmetro do orifício - Saída 1 :
8.69 mm [ .34 in ]
-
Diâmetro do orifício - Saída 3 :
5.7 mm [ .22 in ]
-
Tamanho da ferramenta - Saída 3 :
3 mm [ .19 in ]
-
Tamanho da ferramenta - Saída 1 :
4 mm [ .16 in ]
-
Comprimento de descascamento do fio - Saída 3 :
11 mm [ .43 in ]
-
Dimensões de Entrada - Circuito Principal :
26 x 10.8 mm [ 1.02 x .43 in ]
-
Comprimento de descascamento do fio - Saída 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Capacidade do circuito principal - Barra sólido (mm):
2x 20 x 5 | 12 x 4
-
Diâmetro do orifício - Saída 2 :
6.59 mm [ .26 in ]
-
Espaçamento de produtos :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Profundidade do produto :
60 mm [ 2.36 in ]
-
Capacidade de saída 1 - 1 virola isolada (AWG):
14 – 4
-
Tamanho da ferramenta - Saída 2 :
3 mm [ .19 in ]
-
Capacidade de saída 1 - 1 virola isolada (mm²):
2.5 – 25
-
Comprimento de descascamento de fios - Circuito principal :
35 mm [ 1.38 in ]
-
Capacidade de saída 2 - 1 virola isolada (AWG):
14 – 6
-
Capacidade de saída 2 - 1 virola isolada (mm²):
2.5 – 16
-
Capacidade de saída 1 - 1 Condutor rígido enrolado (AWG):
14 – 2
-
Capacidade de saída 1 - 1 Condutor rígido enrolado (mm²):
2.5 – 35
-
Capacidade de saída 3 - 1 virola isolada (AWG):
14 – 8
-
Capacidade de saída 2 - 1 Condutor rígido enrolado (AWG):
14 – 6
-
Capacidade de saída 2 - 1 Condutor rígido enrolado (mm²):
2.5 – 16
Normas da indústria
-
Ferramenta - Saída 1 :
Chave Allen
-
Ferramenta - Saída 2 :
Chave Allen
-
Ferramenta - Circuito Principal :
Chave Allen
-
Ferramenta - Saída 3 :
Chave Allen
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP20
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.