Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Corrente de resistência de curto prazo nominal em 1s (A):
28800
-
Tensão nominal (CSA) (V):
1000
-
Tensão nominal (IEC) (V):
1000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
3820
-
Corrente nominal (CSA) (A):
380
-
Corrente nominal (UL) (A):
380
-
Corrente nominal (IEC) (A):
415
-
Tensão de resistência de impulso nominal (IEC) (V):
12000
-
Tensão operacional nominL (UL E CSA) (Max) - Circuito Principal (V):
1000
-
Perda de energia (W):
13.3
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida