Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão nominal (CSA) (V):
300
-
Tensão nominal (IEC) (V):
630
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
2200
-
Corrente nominal (CSA) (A):
6.3
-
Corrente nominal (UL) (A):
10
-
Corrente nominal (IEC) (A):
6.3
-
Tensão de resistência de impulso nominal (IEC) (V):
8000
-
Tensão operacional nominL (UL E CSA) (Max) - Circuito Principal (V):
300
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP20
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.