Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
         
    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências. 
 
    
    
        O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
        0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
        Algo deu errado. Tente novamente.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características do tipo do produto
                    
                 
             
        
        
                
                    Características elétricas
                    
                        - 
                                    
                                        Corrente de resistência de curto prazo nominal em 1s (A):
                                        480
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão nominal (CSA) (V):
                                        150
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão nominal (IEC) (V):
                                        400
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
                                        1890
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Corrente nominal (UL) (A):
                                        26
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Corrente nominal (IEC) (A):
                                        26
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão de resistência de impulso nominal (IEC) (V):
                                        6000
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão operacional nominL (UL E CSA) (Max) - Circuito Principal (V):
                                        150
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Perda de energia (W):
                                        .8
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Características da habitação
                    
                        - 
                                    
                                        Material do invólucro :
                                        Poliamida
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Classificação IP :
                                        IP20
                                    
  
                            
                 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.