Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Opções de aterramento :
Aterramento PCB
-
Estilo do conector dock :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de característica de aterramento :
Placa de aterramento
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições de sinal :
140
-
Número de posições de energia :
4
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Material da placa de aterramento :
Liga de Cobre
-
Material do revestimento da placa de aterramento :
Estanho sobre cobre
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Número de contatos de utilidade :
0
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5, 7
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Coluna de retenção
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
.8 mm [ .03 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
32