Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo, Cabo a Painel
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de posições de energia :
4
-
Número de posições de sinal :
4
-
Número de linhas :
1
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
13
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Tipo de contato :
Pino
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
4.03 mm [ .159 in ]
-
Cor do invólucro :
Verde
-
Material do invólucro :
Policarbonato GF20
Dimensões
-
Comprimento do produto :
23.3 mm [ .917 in ]
-
Largura do produto :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Altura do conector :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – 2
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3000
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão