Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Material de blindagem :
Latão
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho sobre níquel
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Padrão - Engate para baixo
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel | Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Altura do conector :
13.56 mm [ .534 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
3.81 mm [ .15 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.