Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Afastamento
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
4
-
Número de linhas :
2
-
Configuração de placa a placa :
Perpendicular
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
500
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm):
2.54
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.25 µm [ 10 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
4 mm [ .158 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.5 mm [ .02 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2 mm [ .079 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Peça solta
Outro
-
Locais de posição omitidos :
0