Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Bucha redutora do fio
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Prata
-
Material do produto primário :
Cobre
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
4.597 – 41
-
Tamanho do fio (AWG):
1 – 10
-
Altura do produto :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Comprimento do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Largura do produto :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
9072 – 80915
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta