Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Lança de bloqueio
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.3 – 2 mm [ .051 – .078 in ]
-
Comprimento do produto :
15.24 mm [ .6 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.32 – .51
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Peça solta/caixa