Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de Material :
Poliolefina reticulada
-
Tubo de cabo de passagem e tecnologia do acessório :
Termorretrátil
-
Tubo de cabo de passagem e tipo do produto do acessório :
Tubulação termorretrátil
-
Revestimento de adesivo :
Não
-
Razão de encolhimento do tubo de cabo de passagem e acessório :
> 3:1
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
-
Design de componentes :
Termorretrátil
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Flexível
-
Cor :
Preto
Dimensões
-
Tubo do cabo de passagem e diâmetro interno expandido do acessório (min) (mm):
3
-
Tubo do cabo de passagem e diâmetro interno recuperado do acessório (min) (mm):
1
-
Espessura da parede recuperada (Max) (mm):
.55
-
Espessura da parede :
Fino
Condições de uso
-
Tubo de cabo de passagem e inflamabilidade do acessório :
Retardador de Chamas
-
Resistência Ambiental :
Umidade, Desagregação, Chuva, Água Salgada, Água Contaminada...
Operação/Aplicação
-
Emissão não tóxica e não corrosiva :
Não
Normas da indústria
-
Certificado pelo CSA :
Sim
-
Padrões :
IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, HD631.2
-
Classificação UL :
Sim
Disponibilidade do produto
-
Tubo de cabo de passagem e disponibilidade do produto do acessório :
Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Uso do produto :
Envolvente cheio de PowerGel para emendas LV e reparação de capa de cabo