Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
1 formato C, SPDT, 1 C/O
-
Número de contato dos polos :
1
-
Características especiais de contato :
Contatos bifurcados/gêmeos
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
1800
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10mA a .02V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
1
-
Classificação atual de contato (A):
1
-
Tensão nominal de contato (VAC):
150
-
Tensão nominal de contato (VDC):
125
-
Potência nominal da bobina (W):
.08
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
125
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
150
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1500
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF) :
1.06 a 100MHz, 1.75 a 900MHz
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
1
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
Características do sinal
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-18 dB a 900 MHz, -30 dB a 100 MHz
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.12 dB a 100 MHz, -1.9 dB a 900 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto :
2 g [ .0705 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
PdNi
-
Material de revestimento de contato :
Ouro-Ródio
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação :
PC
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB Termination
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
8 mm [ .314 in ]
-
Comprimento do produto :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Largura do produto :
7.75 mm [ .305 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
.75 mm [ .03 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
.75 mm [ .03 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTIII
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC, polarizado
-
Tipo de desempenho :
Alto Sensível
-
Processo de solda :
Solda por refluxo
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
6 – 8
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
0 – .1
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
7 – 8
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
12 – 14