Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Anel de vedação O-Ring, Gaxeta
-
Interface RF :
Tipo N
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 402 Semirrígido
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Acabamento do material do corpo :
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
-
Configuração de contato do conector RF :
Não cativo
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda, Solda
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem traseira
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Roscado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Espessura do painel (recomendada) :
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
11
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Grau :
Comercial
-
Material da gaxeta :
Borracha de Silicone
-
Material Dielétrico :
Fluorocarbono TFE
-
Material de base de porca de acoplamento :
Aço Inoxidável
-
Material de arruela de pressão :
Aço Inoxidável