Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Sim
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
38
-
Número de linhas :
2
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Diâmetro do pino compatível :
.63 mm [ .025 in ]
-
Layout de contato :
Em linha
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
-
Tipo de proteção de contato :
Alojamento de entrada fechada
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.7 mm [ .027 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.2 mm [ .008 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Inferior e superior
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
LCP (Polímero de cristal líquido)
Dimensões
-
Altura do conector :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Altura da pilha :
9 mm [ .354 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Recurso de processo de solda :
Espaçador da placa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
600
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel