Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Material do recurso de retenção de acoplamento :
Liga de zinco
-
Ângulo de saída do cabo (°):
180°
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Material de blindagem :
Aço
-
Material da inserção :
Termoplástico
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Características da habitação
Dimensões
-
Diâmetro de cabo compatível (máx) :
11.05 mm [ .435 in ]
-
Tamanho do fio sólido (mm²):
.05 – .13
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
5.51 – 11.05 mm [ .217 – .435 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Tamanho do fio sólido (AWG):
30 – 26
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 26
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – .15
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.