Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
-
Tensão de operação (VDC):
100
-
Tensão de operação (VAC):
100
Características da habitação
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Comprimento do conector :
21.3 mm [ .838 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
.08 – .09
-
Altura do conector :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2 mm [ .059 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.